- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
- Interface
- EtherNet/IP
- Kabel
- TPE afgeschermd turkooisblauw, 25 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -40...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.5 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11