- Aansluiting 1
- 7/8"-Bus, Recht, 5-polig
- Aansluiting 2
- 7/8"-Stekkers, Recht, 5-polig
- Interface
- DeviceNet Thin
- Kabel
- PVC afgeschermd grijs, 10 m
- Aantal leidingen
- 4
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68/IP67, IP68