BCC0A0Y
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, Recht, 2-polig, B-Gecodeerd
- Interface
- Profibus
- Kabel
- PUR afgeschermd violet, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 2
- Draaddoorsnede
- 24 AWG
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...70 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...60 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC