BCC0C31
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-050-C009
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Gebogen, 5-polig, B-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Gebogen, 2-polig, B-Gecodeerd
- Interface
- Profibus
- Kabel
- PUR afgeschermd violet, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 2
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...70 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...60 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67