- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd
- Aantal leidingen
- 8
- Draaddoorsnede
- 0.25 mm²
- Draadlengte L
- 2.00 m
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 2.0 A
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
- WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03