BCC0E5H
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP4-050
- Aansluiting 1
- M23x1-Bus, Recht, 19-polig
- Aansluiting 2
- M23x1-Stekkers, Recht, 19-polig
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 19
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 150 VDC / 150 VAC
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67