BCC0E87
Verbindingskabels
Typecode:
BCC E894-E894-90-339-ES64N9-003
- Aansluiting 1
- RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
- Aansluiting 2
- RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
- Interface
- EtherNet/IP
- Kabel
- TPE afgeschermd turkooisblauw, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -40...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 42 VDC / 30 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.0 A
- Beschermingsklasse
- IP20/IP20