BCC0EFR
Aansluitkabels
Typecode:
BCC W415-0000-1A-003-BW8434-020
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- TPE lasvonkbestendig grijs, 2 m
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...130 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -40...125 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65