BCC0EM0
Verbindingskabels
Typecode:
BCC W415-W414-3A-304-SW0434-015
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- Siliconen lasvonkbestendig zwart, 1.5 m
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...200 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...200 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65/IP65