BCC0F2F
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M415-M423-3A-300-VX43T2-015
Aangekondigde productiestop
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Gebogen, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PVC geel, 1.5 m
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K