BCC0F36
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M418-0000-1A-046-PS0825-500
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR afgeschermd zwart, 50 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 8
- Draaddoorsnede
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 2.0 A