BCC0FLW
Verbindingskabels
Typecode:
BCC W323-W413-3E-300-TW0334-003
- Aansluiting 1
- M8x1-Bus, Gebogen, 3-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- FEP lasvonkbestendig zwart, 0.3 m
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -100...200 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65/IP65