BCC0FRP
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 15 m
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...120 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K