BCC0FYA
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M323-M413-3E-300-PX0334-060
- Aansluiting 1
- M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
- Aansluiting 2
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Kabel
- PUR black, 6.00 m, Drag chain compatible
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
EAC