- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Gebogen, 8-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR geel, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 8
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 2.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K