BCC0H79
Aansluitkabels
Typecode:
BCC A213-0000-1C-123-EX43T2-050
- Aansluiting
- 1/2"-Bus, Recht, 3-polig
- Kabel
- TPE geel, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 22 AWG
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC