BCC0HF0
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M214-M213-30-300-PX0314-006
- Aansluiting 1
- M5x0.5-Bus, Recht, 4-polig
- Aansluiting 2
- M5x0.5-Stekkers, Recht, 3-polig
- Kabel
- PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -25...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67