- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
- Functie-indicatie
- Ja/nee
- Bedrijfsspanningsindicatie
- LED groen/nee
- Functie-indicatie (pin 2)
- LED wit
- Functie-indicatie (pin 4)
- LED geel
- Kabel
- FEP lasvonkbestendig zwart, 4 m
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -100...200 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65/IP65