BCC0J1Y
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M224-0000-10-003-PX0414-050
- Aansluiting
- M5x0.5-Bus, Haaks, 4-polig
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 0.14 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -25...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.0 A