BCC0J3Y
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M318-0000-10-069-PX4825-100-C033
- Aansluiting
- M8x1-Bus, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR geel, 10 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 8
- Draaddoorsnede
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 2.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K