BCC0J78
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M313-0000-20-001-EX43T2-020
- Aansluiting
- M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- TPE geel, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 22 AWG
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K