BCC0JA2
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M425-M414-3A-650-EX44T2-003
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BCC03C2
BCC M425-M414-3A-650-PX0434-003
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Gebogen, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
- Functie-indicatie
- Ja/nee
- Bedrijfsspanningsindicatie
- LED groen/nee
- Functie-indicatie (pin 2)
- LED wit
- Functie-indicatie (pin 4)
- LED geel
- Kabel
- TPE geel, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde