- Special characteristics
- Washdown
- Aansluiting
- 7/8"-Bus, Recht, 5-polig
- Kabel
- TPE-V grijs, 5 m
- Aantal leidingen
- 5
- Draaddoorsnede
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 9.0 A
- Beschermingsklasse
- IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
Ecolab