- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
- Interface
- EtherNet/IP
- Kabel
- TPE afgeschermd oranje, 25 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -40...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.5 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67