- Aansluiting
- 7/8"-Bus, Recht, 5-polig
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- PUR zwart, 30 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Draaddoorsnede
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 10.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68