BCC0L6M

Beschikbaar

Verbindingskabels

Typecode:

BCC A313-A313-30-365-PX03A5-250

Aan het laden...
Aansluiting 1
7/8"-Bus, Recht, 3-polig
Aansluiting 2
7/8"-Stekkers, Recht, 3-polig
Kabel
PUR zwart, 25 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-20...80 °C
Bedrijfsspanning UB
300 VDC / 300 VAC
Nominale stroom (40°C)
13.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68/IP67, IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11