BCC0LM0
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M415-0000-1A-016-PS0525-200
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- PUR afgeschermd zwart, 20 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Draaddoorsnede
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC