BCC0LUA
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M414-0000-1L-003-PX04A5-020
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 4-polig, L-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -30...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 16.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65, IP67, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11