BCC0M03
Y-verdelers
Typecode:
BCC M41C-M418-M415-U3112-0D9/0D9
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 12-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 3
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Kabel
- PVC zwart
- Nominale stroom (40°C)
- 1.5 A
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -10...80 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
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
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06