BCC0M17
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M425-0000-1A-016-VS8525-030
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BCC0AT1
BCC M425-0000-1A-016-PS0525-050
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PVC afgeschermd grijs, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Draaddoorsnede
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde