- Afmeting
- Ø 12 x 63 mm
- Serie
- M12
- Inbrengen
- niet vlak
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PTFE
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 25 HZ
- Gevoeligheid
- Schakelafstand instelbaar
- Behuizingsmateriaal
- PTFE
- Actief vlak, materiaal
- PTFE
- Omgevingstemperatuur
- -30...60 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 12...35 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Beschermingsklasse
- IP65
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02