BCS015W

Beschikbaar

BCS Z

Typecode:

BCS Z01A403-PSC46F-S04G-505

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 101 mm
Serie
Z01
Inbrengen
niet vlak
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5 Hz
Gevoeligheid
Ingesteld, potm. vast
Behuizingsmateriaal
POM
Actief vlak, materiaal
POM
Omgevingstemperatuur
-40...75 °C
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
Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02