BES002P
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M08MI-NSC20B-BV02
- Afmeting
- Ø 8 x 50 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 700 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 12...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C