BES006E
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M18MG-GSC70B-BP03
- Afmeting
- Ø 18 x 46 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 7 mm
- Schakeluitgang
- Gepoold maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 600 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel, 3.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...36 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C