BES0094
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M30MF-USC15B-S04K
- Afmeting
- Ø 30 x 50 mm
- Bouwvorm
- M30x1.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 15 mm
- Schakeluitgang
- ongepoold Maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 400 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...36 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C