BES00JA
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3
- Afmeting
- Ø 4 x 27 mm
- Bouwvorm
- D4.0
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C