- Afmeting
- Ø 3 x 33 mm
- Bouwvorm
- D3.0
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PET-C
- Aansluiting
- Kabel, 2.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 21.6...26.4 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C