- Afmeting
- Ø 30 x 36 mm
- Bouwvorm
- M30x1.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 10 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel, 1,50 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68