BES00UT
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-356-E4-C-S4-00,3
- Afmeting
- Ø 12 x 38 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 2500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, TPU
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68, conform BWN Pr 20