BES00Z1
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-370-G-E5-C-S49
- Afmeting
- Ø 12 x 44 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 2500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- LCP
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C