BES017E
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-133-MO-C-PU-03
- Afmeting
- 50 x 25 x 10 mm
- Bouwvorm
- 50x25x10
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Schakelfrequentie
- 500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 3.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C