BES018C

Beschikbaar

BES Q M

Typecode:

BES 516-300-S202-S49

Aan het laden...
Afmeting
59 x 8 x 8 mm
Bouwvorm
8x8
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Houders universeel

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01