- Afmeting
- 59 x 8 x 8 mm
- Bouwvorm
- 8x8
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- NPN verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C