BES01FC
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-346-H2-Y
- Afmeting
- 42 x 22 x 48 mm
- Bouwvorm
- 42x22x48
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Schroefklemmen
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C