BES01FK
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-347-MO-C-05
- Afmeting
- 50 x 25 x 10 mm
- Bouwvorm
- 50x25x10
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, Spuitgietwerk
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 5,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C