BES01MM
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 517-351-NO-C-03
- Afmeting
- 30 x 10.5 x 16.5 mm
- Bouwvorm
- 30x10.5x16.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 2500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PBT, GF20
- Actief vlak, materiaal
- PBT, GF20
- Aansluiting
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP65