BES01MR

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 517-351-NO-C-S49-00,32

Aan het laden...
Afmeting
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bouwvorm
30x10.5x16.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
2500 HZ
Behuizingsmateriaal
PBT, GF20
Actief vlak, materiaal
PBT, GF20
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.32 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP65
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01