- Afmeting
- 31 x 5.3 x 6 mm
- Bouwvorm
- 31x5.3x6
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1 mm
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PA 6.6
- Actief vlak, materiaal
- PBT, groen
- Aansluiting
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68