- Afmeting
- 32 x 20 x 8 mm
- Bouwvorm
- 32x20x8
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 7 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 150 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C