- Afmeting
- 40 x 12 x 26 mm
- Bouwvorm
- 40x12x26
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 2000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PA 12
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel, 5.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C